306301000002
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 8,2956 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Yaylı Kilit Parçası |
B Deliği Tutturma Tipi | Delik Parçası |
Stil | İstiflenmez |
Gövde Çapı | 6.4 mm |
Gövde Çapı | 0.252 in |
İç Çap | 3.2 mm |
İç Çap | 0.126 in |
Ara Parça Uzunluğu | 3.1 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.122 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.