Menü Arama

Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

Kendinden tutmalı ara parçası, devre kartını panoya bağlarken kullanılan vida için izolasyon sağlar. Ara parçası panoya geçer, ardından vida geçirilip somunla tutturulur. Bu ara parçası UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

SRS4-8-01

2145 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,8469 TL
5000 - 9999 4,462 TL
10000 - 19999 4,2217 TL
20000 + 3,986 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.846,90 TL

1000 x 4,8469 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Delik Parçası
Stil İstiflenmez
Gövde Çapı 6.4 mm
İç Çap 3.2 mm
Ara Parça Uzunluğu 12.7 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin