Menü Arama

Vida ve Kilit Desteği 3.1 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

Kendinden tutmalı, istiflenebilir ara parçası destek ve izolasyon ve vidaları gizlemek için mükemmeldir. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

SSRS4-4-01

652 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,3092 TL
5000 + 3,8785 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.309,20 TL

1000 x 4,3092 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Delik Parçası
Stil İstifli
Gövde Çapı 6.6 mm
İç Çap 3.1 mm
Ara Parça Uzunluğu 6.4 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin