Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
25 - 249 | 69,1209 TL |
250 - 999 | 30,4716 TL |
1000 + | 23,6569 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Malzemesi | Acrylic Based Adhesive |
---|---|
Renk | Natural |
A Deliği Tutturma Tipi | Yaylı Kilit Parçası |
B Deliği Tutturma Tipi | Yapışkan Parça |
Taban Uzunluğu | 18.0 mm |
Taban Uzunluğu | 0.709 in |
Taban Genişliği | 18.0 mm |
Taban Genişliği | 0.709 in |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 8.5 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.335 in |
Ara Parça Uzunluğu | 5.6 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.22 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.