Menü Arama

Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

Yapışkan tabanlı devre kartı destekleri, kasada bir montaj deliği ihtiyacını ortadan kaldırır. Yapışkan ped üzerinde bulunan kolay bırakmalı kulak sayesinde hızlıca ve kolayca takılır, itmeli kilit de kartı yerine oturtur.
Ürün kodu:

CBSB-12-01A2-RT

2000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 8,8844 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.884,40 TL

1000 x 8,8844 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Malzemesi Rubber Based Adhesive
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitsiz Parça
B Deliği Tutturma Tipi Yapışkan Parça
Taban Uzunluğu 17.8 mm
Taban Genişliği 17.8 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 10.2 mm
Ara Parça Uzunluğu 19.1 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin