Menü Arama

Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

Yapışkan tabanlı devre kartı destekleri, kasada bir montaj deliği ihtiyacını ortadan kaldırır. Yapışkan ped üzerinde bulunan kolay bırakmalı kulak sayesinde hızlıca ve kolayca takılır, itmeli kilit de kartı yerine oturtur.
Ürün kodu:

LCBSBM-8-01A2

14751 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 7,9908 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.990,80 TL

1000 x 7,9908 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Malzemesi Rubber Based Adhesive
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Yapışkan Parça
Taban Uzunluğu 12.7 mm
Taban Genişliği 12.7 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 8.7 mm
Ara Parça Uzunluğu 12.7 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin