Menü Arama

Yapışkan Taban Ara Parçası 13.0 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

Yekpare gövdeli ara parçası, yapışkan bir tabana ve yassı üst yuvaya sahiptir. Tespit gerektirmeyen veya fazladan destek gerektiren kartlar için mükemmeldir.
Ürün kodu:

PSBM-10-01A-RT

2000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,9636 TL
5000 - 9999 4,582 TL
10000 + 4,3525 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.963,60 TL

1000 x 4,9636 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Malzemesi Rubber Based Adhesive
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yassı Parça
B Deliği Tutturma Tipi Yapışkan Parça
Taban Uzunluğu 13.0 mm
Taban Genişliği 13.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 15.9 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin