Menü Arama

Yapışkan Taban Ara Parçası 13.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

Yapışkan tabanlı devre kartı destekleri, kasada bir montaj deliği ihtiyacını ortadan kaldırır. Daha büyük BDK'lerde ağırlığı azaltmak için idealdir.
Ürün kodu:

PSBM-3-19A-RT

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,7081 TL
5000 + 5,2694 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.708,10 TL

1000 x 5,7081 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Malzemesi Rubber Based Adhesive
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yassı Parça
B Deliği Tutturma Tipi Yapışkan Parça
Taban Uzunluğu 13.0 mm
Taban Genişliği 13.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 4.8 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin