Menü Arama

Kablo Bağı 19.8 mm 52.3 mm 19.1 mm PA; LDPE; Akrilik Black

This Kwik Wrap tie is made up of black hook and loop tape with an acrylic adhesive base to secure the harness in place. Can be used in a range of assemblies and applications.
Ürün kodu:

RKWFA-16-300

1500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 48,7252 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.872,52 TL

100 x 48,7252 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Azami Kablo Demeti Çapı 19.1 mm
Toplam Genişlik 19.8 mm
Taban Uzunluğu 52.3 mm
Tip Yapışkanlı Kelepçe
Delik Tipi No Screw Hole
Renk Black
Kaplama Uncoated
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Poliamid; Düşük Yoğunluklu Polietilen; Akrilik
Toplam Uzunluk 52.3 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin