Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı Tamponlar

Stokta

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Series Code :SR1593

Seri Kodu: SR1593

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
202 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Renk Malzeme Ped Başına Adet Taban Yüksekliği Toplam Boyut Taban Çapı Satın Al
36288 Stokta
Gri
PU
10.0 mm
137990 Stokta
Clear
PU
10.0 mm
2530 Stokta
Kubbeli
Doğal renk
PU
96
5.5 mm
9.6 mm
9.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
PU
7.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Brown
Felt
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
1824 Stokta
Round
Brown
Felt
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Brown
Felt
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Brown
Felt
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
538164 Stokta
Round
Beyaz
Felt
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Beyaz
Felt
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Beyaz
Felt
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
500 Stokta
Round
Beyaz
Felt
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
102600 Stokta
Clear
PU
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
PU
20.0 mm
47520 Stokta
Siyah
PU
20.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PU
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
PU
19.0 mm
119112 Stokta
Siyah
PU
20.0 mm
462159 82280 Stokta
Siyah
PU
10.0 mm
88396 Stokta
Siyah
PU
19.1 mm
  • / 11
Yapışkan Tampon 10.0 mm 3.1 mm Gri PU

461231


Stok Seviyeleri
36288 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    3.1 mm
Yapışkan Tampon 10.0 mm 4.0 mm Clear PU

462160


Stok Seviyeleri
137990 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
Yapışkan Tampon Kubbeli 9.6 mm 5.5 mm PU

282965400040


Stok Seviyeleri
2530 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    96
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Kubbeli
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon 7.5 mm 3.5 mm Siyah PU

32433


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    3.5 mm
Yapışkan Kızak Round 70.0 mm 70.0 mm Felt

463934


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 14.0 mm 14.0 mm Felt

463919


Stok Seviyeleri
1824 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 22.0 mm 22.0 mm Felt

463923


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 30.0 mm 30.0 mm Felt

463927


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 14.0 mm 14.0 mm Felt

463948


Stok Seviyeleri
538164 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 22.0 mm 22.0 mm Felt

463952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 30.0 mm 30.0 mm Felt

463956


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 45.0 mm 45.0 mm Felt

463960


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Tampon 9.5 mm 3.1 mm PU Clear

RBS-34


Stok Seviyeleri
102600 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    3.1 mm
Yapışkan Tampon 20.0 mm 5.1 mm PU Siyah

RBS-41BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    5.1 mm
Yapışkan Tampon 20.5 mm 3.1 mm PU Siyah

RBS-24BK


Stok Seviyeleri
47520 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    3.1 mm
Yapışkan Tampon 9.5 mm 4.8 mm PU Clear

RBS-35


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
Yapışkan Tampon 19.0 mm 9.5 mm Siyah PU

32432


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
Yapışkan Tampon 20.0 mm 6.2 mm Siyah PU

43045


Stok Seviyeleri
119112 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    6.2 mm
Yapışkan Tampon 10.0 mm 4.0 mm Siyah PU

462159


Stok Seviyeleri
82280 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
Yapışkan Tampon 19.1 mm 4.1 mm PU Siyah

RBS-44BK


Stok Seviyeleri
88396 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    4.1 mm