Menü Arama

Pano Aynası 7.0 mm 8.0 mm Acetal Black

Door Latch and Strikers are provided in 3 types, Type 1 is provided with stainless steel RMS-280 spring and UL94 HB Acetal RMS-121 latch and Type 2 and 3 are provided with black UL 64 HB Acetal RMS-1.
Ürün kodu:

DLS-1

1984 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,3412 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.341,20 TL

1000 x 5,3412 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 1.0 mm
Toplam Yükseklik 12.7 mm
Montaj Deliği Genişliği 7.0 mm
Tip Striker
Delik Tipi Rectangular Hole
Renk Black
Tam Malzeme Acetal
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin