Menü Arama

Kilit Somunu M8 22.0 9.5 Steel

Kilit Somunu - Geçme, uzun dişlerde kolay montaj ve güvenli kavrama sağlamak üzere tasarlanmış bir somun olup vida ve cıvataların dönmesini, kaymasını veya gevşemesini önler. Yeniden kullanılabilir ve somun anahtarıyla montaj için kullanılır. +150°C sıcaklığa dayanabilir. Çelikten mamul olup çinko kaplamalıdır ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20252700

477 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 142,6043 TL
10 - 19 128,5078 TL
20 - 49 121,2956 TL
50 + 114,0834 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

142,60 TL

1 x 142,6043 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
w1 22.0
h1 9.5
A/F 19.0
Torque to max. Nm 18-25
Weight g 15.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin