Menü Arama

Kilit Somunu M12 31.1 15.9 Steel

Kilit Somunu - Geçme, uzun dişlerde kolay montaj ve güvenli kavrama sağlamak üzere tasarlanmış bir somun olup vida ve cıvataların dönmesini, kaymasını veya gevşemesini önler. Yeniden kullanılabilir ve somun anahtarıyla montaj için kullanılır. +150°C sıcaklığa dayanabilir. Çelikten mamul olup çinko kaplamalıdır ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20252724

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 485,1826 TL
10 - 19 436,6643 TL
20 - 49 412,4052 TL
50 + 388,146 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

485,18 TL

1 x 485,1826 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M12
w1 31.1
h1 15.9
A/F 27.0
Maksimum yük kN. 17.8
Torque to max. Nm 68-81
Weight g 45.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin