Menü Arama

Kablo Salmastrası 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. The design offer a locking system to secure cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Ürün kodu:

LWSBH-2-01

445500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 7,4744 TL
5000 - 9999 6,7269 TL
10000 - 24999 6,0542 TL
25000 + 5,4488 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.474,40 TL

1000 x 7,4744 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
İç Yükseklik 8.4 mm
İç Genişlik 11.1 mm
Azami Pano Kalınlığı 6.4 mm
Toplam Genişlik 13.3 mm
Pano Kalınlık Aralığı 6.4 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
UL/CSA Tanımı UL E70062
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin