Menü Arama

Kompakt Kama Kelepçesi Countersunk 15.0 M6x16 7.5 Steel

Kompakt Kamalı Kelepçe, küçük boyutlu olup dar alanlarda çalışmak için mükemmeldir ve güçlü kelepçeleme kuvveti sunar. Ağır yüklere ve basınca dayanabilir ve doğru yerleştirildiğinde biçimsiz şekillere uyabilir. Alaşım çelik malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20265847

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 712,6939 TL
10 - 19 641,5556 TL
20 - 49 605,8226 TL
50 + 570,0895 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

712,69 TL

1 x 712,6939 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kelepçe Tipi Countersunk
l1 min 15.0
l1 max 17.0
h1 min 7.5
h1 max 8.5
h2 0.2
h3 9.3
w1 14.8
w2 12.0
w3 4.0
d1 M6x16
A/F 4.0
Clamping force max. kN 3.5
Tightening force max. Nm 7.3
Weight g 13.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin