Menü Arama

Kompakt Kama Kelepçesi Countersunk 18.5 M8x20 9.9 Steel

Kompakt Kamalı Kelepçe, küçük boyutlu olup dar alanlarda çalışmak için mükemmeldir ve güçlü kelepçeleme kuvveti sunar. Ağır yüklere ve basınca dayanabilir ve doğru yerleştirildiğinde biçimsiz şekillere uyabilir. Alaşım çelik malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20265854

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 911,3565 TL
10 - 19 820,2208 TL
20 - 49 774,653 TL
50 + 729,0852 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

911,36 TL

1 x 911,3565 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kelepçe Tipi Countersunk
l1 min 18.5
l1 max 21.5
h1 min 9.9
h1 max 11.4
h2 0.4
h3 11.3
w1 18.4
w2 16.0
w3 5.3
d1 M8x20
A/F 5.0
Clamping force max. kN 5.0
Tightening force max. Nm 18.0
Weight g 27.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin