20265861
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 740,5591 TL |
10 - 19 | 666,4704 TL |
20 - 49 | 629,426 TL |
50 + | 592,3817 TL |
Kelepçe Tipi | Kapak Başlı |
---|---|
l1 min | 12.0 |
l1 max | 14.0 |
h1 min | 6.2 |
h1 max | 7.2 |
h2 | 6.2 |
h3 | 9.6 |
w1 | 12.0 |
w2 | 10.0 |
w3 | 3.3 |
d1 | M5x15 |
A/F | 4.0 |
Clamping force max. kN | 3.0 |
Tightening force max. Nm | 5.4 |
Weight g | 9.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.