Menü Arama

Kompakt Kama Kelepçesi Kapak Başlı 15.0 M6x16 7.5 Steel

Kompakt Kamalı Kelepçe, küçük boyutlu olup dar alanlarda çalışmak için mükemmeldir ve güçlü kelepçeleme kuvveti sunar. Ağır yüklere ve basınca dayanabilir ve doğru yerleştirildiğinde biçimsiz şekillere uyabilir. Alaşım çelik malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20265878

5 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 854,3147 TL
10 - 19 768,7521 TL
20 - 49 726,1347 TL
50 + 683,5173 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

854,31 TL

1 x 854,3147 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kelepçe Tipi Kapak Başlı
l1 min 15.0
l1 max 17.0
h1 min 7.5
h1 max 8.5
h2 7.3
h3 10.2
w1 14.8
w2 12.0
w3 4.0
d1 M6x16
A/F 5.0
Clamping force max. kN 4.5
Tightening force max. Nm 9.1
Weight g 17.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin