Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 7.4 mm 8.3 mm Red

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 9.5 mm | 0.375 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Ürün kodu:

GP607A

1736 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 8,3203 TL
2500 - 4999 4,7544 TL
5000 + 3,396 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.160,15 TL

500 x 8,3203 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin