Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 19.5 mm 21.6 mm Red

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 15.9 mm | 0.625 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Ürün kodu:

GP632A

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
420 - 2099 9,6085 TL
2100 - 4199 5,4905 TL
4200 + 3,9218 TL
Standart paket: 4200

Şunun katları halinde sipariş ver: 420

Toplam fiyat:

4.035,57 TL

420 x 9,6085 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin