Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 27.8 mm 29 mm Red

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 16 mm | 0.628 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Ürün kodu:

GP642A

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
220 - 1099 50,2316 TL
1100 - 2199 28,7037 TL
2200 + 20,5026 TL
Standart paket: 2200

Şunun katları halinde sipariş ver: 220

Toplam fiyat:

11.050,95 TL

220 x 50,2316 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin