Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 20.8 mm 22.8 mm White

White LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 16.2 mm | 0.638 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Ürün kodu:

K1838A

2005 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 46,8828 TL
1000 - 1999 26,7901 TL
2000 + 19,1358 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

9.376,56 TL

200 x 46,8828 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk White
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin