Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 7,1391 TL |
D | 34.5 mm |
---|---|
d1 | 31.6 mm |
d2 | 34.5 mm |
d3 | 33.2 mm |
d4 | 30.3 mm |
h | 17.5 mm |
Renk | Red |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
Tip | 2 |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz