Menü Arama

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 80.2 mm (ID) 15.0 mm (H) LDPE Red

Standart Yuvarlak Biçimli Kapak tüpleri ve boru uçlarını korumak veya boyama sürecinde bir alanı maskelemek için kullanılır. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Kolay takılıp çıkarılır. 70°C sıcaklığa dayanıklıdır. LDPE malzemeden kırmızı renkte mamuldür.
Ürün kodu:

004079000503

4371 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 32,5939 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.259,39 TL

100 x 32,5939 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 82.0 mm
d1 79.0 mm
d2 82.0 mm
d3 80.2 mm
d4 77.2 mm
h 15.0 mm
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin