Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 13.6 mm 15.3 mm Yellow LDPE

Sarı kapak ve tapa, çeşitli iç çapları tapalamak veya birçok farklı dış çapı kapatmak için tasarlanmıştır. Kolay takılıp çıkarılır. Tapa olarak kullanıldığında gövdesindeki 6 yiv sayesinde güvenli bir şekilde oturur. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

100021

49491 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2999 1,6125 TL
3000 - 4999 0,9214 TL
5000 + 0,6581 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

806,25 TL

500 x 1,6125 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 19.0 mm
d1 13.6 mm
d2 15.3 mm
d3 12.1 mm
d4 12.1 mm
h 11.2 mm
Renk Yellow
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin