Menü Arama

LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 10.7 mm 12.3 mm Blue 3

Mavi LDPE ile imal edilen kapak ve tapa, farklı iç ve dış çapa sahip uygulamalarda tapa veya kapak olarak kullanılabilir. Kolayca takılıp çıkarılır. Bu parça depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

11

31430 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 6,2337 TL
2500 - 4999 3,5621 TL
5000 + 2,5444 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.116,85 TL

500 x 6,2337 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 15.1 mm
d1 10.7 mm
d2 12.3 mm
d3 10.6 mm
d4 9.0 mm
h 9.5 mm
Renk Blue
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 3
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin