Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 124.7 mm 129.3 mm Blue LDPE

Mavi LDPE ile imal edilen kapak ve tapa, farklı iç ve dış çapa sahip uygulamalarda tapa veya kapak olarak kullanılabilir. Kolayca takılıp çıkarılır. Bu parça depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

1100

2756 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 88,0984 TL
125 - 249 50,3419 TL
250 + 35,9585 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

2.202,46 TL

25 x 88,0984 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 139.70 mm
d1 124.7 mm
d2 129.3 mm
d3 122.7 mm
d4 127.2 mm
h 26.2 mm
Renk Blue
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin