Menü Arama

LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 22.0 mm 24.8 mm Red 1

Bu kırmızı kapak ve tapa birçok farklı iç çapa sahip uygulamalarda tapa veya birçok farklı dış çapa sahip uygulamalarda kapak olarak kullanılabilir Kolay takılıp çıkarılabilen bu parça mafsalda bulunan 6 diş sayesinde, tapa olarak kullanıldığında emniyetli bir şekilde oturur. Bu parça depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

110200

8908 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 2999 6,5476 TL
3000 - 14999 3,5401 TL
15000 + 2,8396 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

1.964,28 TL

300 x 6,5476 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 29.0 mm
d1 22.0 mm
d2 24.8 mm
d3 23.2 mm
d4 20.4 mm
h 17.0 mm
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin