Menü Arama

LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 77.1 mm 80.7 mm Red 2

Bu kırmızı kapak ve tapa birçok farklı iç çapa sahip uygulamalarda tapa veya birçok farklı dış çapa sahip uygulamalarda kapak olarak kullanılabilir Kolay takılıp çıkarılabilen bu parça mafsalda bulunan 6 diş sayesinde, tapa olarak kullanıldığında emniyetli bir şekilde oturur. Bu parça depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

11170

35060 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 + 18,3998 TL
Standart paket: 300

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

5.519,94 TL

300 x 18,3998 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 85.7 mm
d1 77.1 mm
d2 80.7 mm
d3 78.2 mm
d4 74.8 mm
h 19.0 mm
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin