Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 54.0 mm 58.4 mm Red LDPE

Bu kırmızı kapak ve tapa birçok farklı iç çapa sahip uygulamalarda tapa veya birçok farklı dış çapa sahip uygulamalarda kapak olarak kullanılabilir Kolay takılıp çıkarılabilen bu parça mafsalda bulunan 6 diş sayesinde, tapa olarak kullanıldığında emniyetli bir şekilde oturur. Bu parça depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

12431

2056 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
40 - 199 28,078 TL
200 - 399 16,0445 TL
400 + 11,4604 TL
Standart paket: 400

Şunun katları halinde sipariş ver: 40

Toplam fiyat:

1.123,12 TL

40 x 28,078 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 62.4 mm
d1 54.0 mm
d2 58.4 mm
d3 50.8 mm
d4 55.0 mm
h 24.5 mm
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin