Menü Arama

LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 12.5 mm 14.0 mm Red 1

Bu kırmızı kapak ve tapa birçok farklı iç çapa sahip uygulamalarda tapa veya birçok farklı dış çapa sahip uygulamalarda kapak olarak kullanılabilir Kolay takılıp çıkarılabilen bu parça mafsalda bulunan 6 diş sayesinde, tapa olarak kullanıldığında emniyetli bir şekilde oturur. Bu parça depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

12563

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2999 3,7094 TL
3000 - 4999 2,1196 TL
5000 + 1,5141 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.854,70 TL

500 x 3,7094 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 17.5 mm
d1 12.5 mm
d2 14.0 mm
d3 12.0 mm
d4 10.5 mm
h 8.9 mm
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin