Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
150 - 999 | 10,3295 TL |
1000 - 1499 | 5,9026 TL |
1500 + | 4,2161 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 34.0 mm |
---|---|
D | 1.339 in |
d1 | 24.6 mm |
d1 | 0.969 in |
d2 | 29.5 mm |
d2 | 1.161 in |
d3 | 27.5 mm |
d3 | 1.083 in |
d4 | 22.5 mm |
d4 | 0.886 in |
h | 27.5 mm |
h | 1.083 in |
Renk | Red |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
Tip | 1 |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.