Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
150 - 999 | 8,1143 TL |
1000 - 1499 | 4,6367 TL |
1500 + | 3,3119 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 31.6 mm |
---|---|
D | 1.244 in |
d1 | 26.6 mm |
d1 | 1.047 in |
d2 | 29.7 mm |
d2 | 1.169 in |
d3 | 24.6 mm |
d3 | 0.969 in |
d4 | 28.3 mm |
d4 | 1.114 in |
h | 26.3 mm |
h | 1.035 in |
Renk | Red |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.