Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 12.1 mm 13.9 mm Blue LDPE

Mavi LDPE ile imal edilen kapak ve tapa, farklı iç ve dış çapa sahip uygulamalarda tapa veya kapak olarak kullanılabilir. Kolayca takılıp çıkarılır. Bu parça depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

13-W

17965 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
700 - 3999 4,173 TL
4000 - 6999 2,3846 TL
7000 + 1,7032 TL
Standart paket: 7000

Şunun katları halinde sipariş ver: 700

Toplam fiyat:

2.921,10 TL

700 x 4,173 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 22.2 mm
d1 12.1 mm
d2 13.9 mm
d3 10.4 mm
d4 12.3 mm
h 12.7 mm
Renk Blue
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin