Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 336.6 mm 345.4 mm Blue LDPE

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 25-28 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Ürün kodu:

136

28 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 315,3203 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

9.459,61 TL

30 x 315,3203 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 358.1 mm
d1 336.6 mm
d2 345.4 mm
d3 330.2 mm
d4 340.3 mm
h 51.6 mm
Renk Blue
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin