Menü Arama

LDPE Konik Kapak ve Tapa 23.4 mm 26.4 mm Red 1

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, birçok farklı iç ve dış çapa uyar. Çift işlevi sayesinde depolama ve taşıma sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur. Kolay takılıp çıkarılır. Kırmızı renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20595340

81500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 2499 2,258 TL
2500 - 12499 1,6129 TL
12500 + 1,4516 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

564,50 TL

250 x 2,258 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 29.3 mm
d1 23.4 mm
d2 26.4 mm
d3 21.4 mm
d4 24.4 mm
h 17.5 mm
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin