Menü Arama

LDPE Konik Kapak ve Tapa 48.6 mm 51.2 mm Red 1

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, birçok farklı iç ve dış çapa uyar. Çift işlevi sayesinde depolama ve taşıma sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur. Kolay takılıp çıkarılır. Kırmızı renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20595449

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 499 5,3973 TL
500 - 2499 3,8552 TL
2500 + 3,4697 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

269,87 TL

50 x 5,3973 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 55.5 mm
d1 48.6 mm
d2 51.2 mm
d3 49.7 mm
d4 48.9 mm
h 18.7 mm
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin