Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 270.0 mm 281.0 mm Red LDPE

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, birçok farklı iç ve dış çapa uyar. Çift işlevi sayesinde depolama ve taşıma sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur. Kolay takılıp çıkarılır. Kırmızı renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20595647

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 49 98,4966 TL
50 - 249 70,3547 TL
250 + 63,3192 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

492,48 TL

5 x 98,4966 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 297.0 mm
d1 270.0 mm
d2 281.0 mm
h 43.0 mm
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin