Menü Arama

LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 19.1 mm 21.5 mm Clear 1

Konik kapak ve tapa, çeşitli iç çapları tapalamak veya birçok farklı dış çapı kapatmak için tasarlanmıştır. Kolay takılıp çıkarılır. Tapa olarak kullanıldığında gövdesindeki 6 yiv sayesinde güvenli bir şekilde oturur. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

2115000

7000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 4,6295 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.314,75 TL

500 x 4,6295 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 26.2 mm
d1 19.1 mm
d2 21.5 mm
d3 20.0 mm
d4 17.4 mm
h 14.3 mm
Renk Clear
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin