Menü Arama

LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 78.5 mm 84.0 mm Clear 1

Konik kapak ve tapa, çeşitli iç çapları tapalamak veya birçok farklı dış çapı kapatmak için tasarlanmıştır. Kolay takılıp çıkarılır. Tapa olarak kullanıldığında gövdesindeki 6 yiv sayesinde güvenli bir şekilde oturur. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

2154000

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
40 - 199 30,0683 TL
200 - 399 17,1819 TL
400 + 12,2728 TL
Standart paket: 400

Şunun katları halinde sipariş ver: 40

Toplam fiyat:

1.202,73 TL

40 x 30,0683 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 93.0 mm
d1 78.5 mm
d2 84.0 mm
d3 82.5 mm
d4 76.8 mm
h 25.4 mm
Renk Clear
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin