Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 124.6 mm 126.7 mm Clear LDPE

Konik kapak ve tapa, çeşitli iç çapları tapalamak veya birçok farklı dış çapı kapatmak için tasarlanmıştır. Kolay takılıp çıkarılır. Tapa olarak kullanıldığında gövdesindeki 6 yiv sayesinde güvenli bir şekilde oturur. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

2190000

4900 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 49,8642 TL
100 - 199 28,4938 TL
200 + 20,3528 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

997,28 TL

20 x 49,8642 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 134.0 mm
d1 124.6 mm
d2 126.7 mm
d3 123.0 mm
d4 125.0 mm
h 20.0 mm
Renk Clear
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin