Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 18.4 mm 21.0 mm Blue LDPE

Mavi LDPE ile imal edilen kapak ve tapa, farklı iç ve dış çapa sahip uygulamalarda tapa veya kapak olarak kullanılabilir. Kolayca takılıp çıkarılır. Bu parça depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

26

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
400 - 1999 3,9927 TL
2000 - 3999 2,2816 TL
4000 + 1,6297 TL
Standart paket: 4000

Şunun katları halinde sipariş ver: 400

Toplam fiyat:

1.597,08 TL

400 x 3,9927 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 25.4 mm
d1 18.4 mm
d2 21.0 mm
d3 16.8 mm
d4 19.3 mm
h 12.7 mm
Renk Blue
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin