Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 304.2 mm 308.4 mm Black LDPE

Black LDPE Tapered Cap & Plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Ürün kodu:

39149

734 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 331,4071 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

9.942,21 TL

30 x 331,4071 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 322.6 mm
d1 304.2 mm
d2 308.4 mm
d3 299.2 mm
d4 299.4 mm
h 33.9 mm
Renk Black
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin