Menü Arama

LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 252.2 mm 257.8 mm Black 2

Black LDPE Tapered Cap & Plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Ürün kodu:

39195

1813 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 254,8638 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

12.743,19 TL

50 x 254,8638 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 272.5 mm
d1 252.2 mm
d2 257.8 mm
d3 247.8 mm
d4 247.2 mm
h 33.8 mm
Renk Black
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin