Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 - 1249 | 6,5173 TL |
1250 - 2499 | 3,7241 TL |
2500 + | 2,6601 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 36.5 mm |
---|---|
D | 1.437 in |
d1 | 29.6 mm |
d1 | 1.165 in |
d2 | 32.8 mm |
d2 | 1.291 in |
d3 | 30.6 mm |
d3 | 1.205 in |
d4 | 27.7 mm |
d4 | 1.091 in |
h | 19.1 mm |
h | 0.752 in |
Renk | Blue |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
Tip | 3 |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.