Menü Arama

LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 109.0 mm 113.0 mm Red 2

Bu kırmızı kapak ve tapa birçok farklı iç çapa sahip uygulamalarda tapa veya birçok farklı dış çapa sahip uygulamalarda kapak olarak kullanılabilir Kolay takılıp çıkarılabilen bu parça mafsalda bulunan 6 diş sayesinde, tapa olarak kullanıldığında emniyetli bir şekilde oturur. Bu parça depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

462570

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
35 - 104 73,1576 TL
105 - 174 41,8043 TL
175 + 29,8602 TL
Standart paket: 175

Şunun katları halinde sipariş ver: 35

Toplam fiyat:

2.560,52 TL

35 x 73,1576 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 123.0 mm
d1 109.0 mm
d2 113.0 mm
d3 111.0 mm
d4 106.0 mm
h 27.0 mm
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin