Menü Arama

LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 36.8 mm 40.6 mm Blue 2

Mavi LDPE ile imal edilen kapak ve tapa, farklı iç ve dış çapa sahip uygulamalarda tapa veya kapak olarak kullanılabilir. Kolayca takılıp çıkarılır. Bu parça depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

53

10398 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 8,1916 TL
1000 - 1999 4,6809 TL
2000 + 3,3434 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

1.638,32 TL

200 x 8,1916 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 44.5 mm
d1 36.8 mm
d2 40.6 mm
d3 38.9 mm
d4 35.2 mm
h 19.1 mm
Renk Blue
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin