Menü Arama

LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 38.6 mm 40.7 mm Blue 2

Mavi LDPE ile imal edilen kapak ve tapa, farklı iç ve dış çapa sahip uygulamalarda tapa veya kapak olarak kullanılabilir. Kolayca takılıp çıkarılır. Bu parça depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

54

443 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
170 - 849 10,0978 TL
850 - 1699 5,7702 TL
1700 + 4,1215 TL
Standart paket: 1700

Şunun katları halinde sipariş ver: 170

Toplam fiyat:

1.716,63 TL

170 x 10,0978 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 45.2 mm
d1 38.6 mm
d2 40.7 mm
d3 39.0 mm
d4 37.0 mm
h 19.1 mm
Renk Blue
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin