Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
120 - 599 | 10,5357 TL |
600 - 1199 | 6,0204 TL |
1200 + | 4,3002 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 51.6 mm |
---|---|
D | 2.031 in |
d1 | 44.1 mm |
d1 | 1.736 in |
d2 | 47.5 mm |
d2 | 1.87 in |
d3 | 42.5 mm |
d3 | 1.673 in |
d4 | 46.2 mm |
d4 | 1.819 in |
h | 19.1 mm |
h | 0.752 in |
Renk | Blue |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.