Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 56.5 mm 57.9 mm Blue LDPE

Mavi LDPE ile imal edilen kapak ve tapa, farklı iç ve dış çapa sahip uygulamalarda tapa veya kapak olarak kullanılabilir. Kolayca takılıp çıkarılır. Bu parça depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

68

618 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
120 - 599 18,8561 TL
600 - 1199 10,7749 TL
1200 + 7,6963 TL
Standart paket: 1200

Şunun katları halinde sipariş ver: 120

Toplam fiyat:

2.262,73 TL

120 x 18,8561 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 63.5 mm
d1 56.5 mm
d2 57.9 mm
d3 54.6 mm
d4 56.4 mm
h 12.7 mm
Renk Blue
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin